1.500 mm (59inç)

Yatırılabilir Kanal Temizleme Kovası 1.500 mm (59inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
59.1 inç
1500 mm
Kapasite
16.2 ft³
460 l
Ağırlık
1190.5 lb
540 kg

Görüntüleme

Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer düzeltme işlerinde kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.500 mm (59inç)

Genişlik 59.1 inç 1500 mm
Kapasite 16.2 ft³ 460 l
Ağırlık 1190.5 lb 540 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Uç Yarıçapı 43.3 inç 1099 mm
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Arayüz Tipi Pimli (Pim Tutucu) Pimli (Pim Tutucu)

1.500 mm (59inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm