Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.1 inç
2060 mm
Ağırlık
922.4 lb
418.4 kg
Yükseklik
36.9 inç
937 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı

Genişlik 81.1 inç 2060 mm
Ağırlık 922.4 lb 418.4 kg
Yükseklik 36.9 inç 937 mm
Uzunluk 40.6 inç 1030 mm
Kapasite 1.4 yd³ 1.1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı

Diğer Teklifleri Görüntüle