Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,1 m3 (1,4 yd3), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.1 inç
2060 mm
Ağırlık
924 lb
419.1 kg
Yükseklik
36.9 inç
937 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,1 m3 (1,4 yd3), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 81.1 inç 2060 mm
Ağırlık 924 lb 419.1 kg
Yükseklik 36.9 inç 937 mm
Uzunluk 41.3 inç 1050 mm
Kapasite 1.4 yd³ 1.1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1,1 m3 (1,4 yd3), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1,1 m3 (1,4 yd3), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Diğer Teklifleri Görüntüle