Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.9 inç
2080 mm
Ağırlık
980 lb
444.5 kg
Yükseklik
37.5 inç
953 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 81.9 inç 2080 mm
Ağırlık 980 lb 444.5 kg
Yükseklik 37.5 inç 953 mm
Uzunluk 37.8 inç 960 mm
Kapasite 1.4 yd³ 1.1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Diğer Teklifleri Görüntüle