1,0 m3 (1,3 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı
YENİ

1,0 m3 (1,3 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı Genel Amaçlı Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
78.4 inç
1991 mm
Ağırlık
1071.4 lb
486 kg
Yükseklik
36.6 inç
930 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Eğri Yan Plakalar

Eğri Yan Plakalar

Kamyon yükleme sırasında veya engebeli, pürüzlü zeminlerde çalışırken malzeme tutumunu iyileştirmek üzere tasarlanmıştır.
Üst Düz Tork Borusu

Üst Düz Tork Borusu

Üst düz tork borusu, daha iyi zemin referansı için kesici kenara paraleldir (tüm diğer Cat yükleyici kovalarıyla hizalanır). Bu, kesici kenarda aşınmayı azaltır ve tesviye kabiliyetini artırır. Kenar açısı ve yerleşimi kabin içerisinden daha kolay ölçülebilir.
Sağlam Tasarım

Sağlam Tasarım

Üst ve alt tork tüpleri ve kalın yan çeperler, zorlu uygulamalarda ek kuvvet ve dayanıklılık sağlar.
Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Kovalar, cıvata bağlantılı kesici kenarlar veya cıvata bağlantılı tırnaklarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,0 m3 (1,3 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı

Genişlik 78.4 inç 1991 mm
Ağırlık 1071.4 lb 486 kg
Yükseklik 36.6 inç 930 mm
Uzunluk 37.1 inç 942 mm
Kapasite 1.3 yd³ 1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1,0 m3 (1,3 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm