Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74 inç
1880 mm
Ağırlık
815.7 lb
370 kg
Yükseklik
36.2 inç
919 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 74 inç 1880 mm
Ağırlık 815.7 lb 370 kg
Yükseklik 36.2 inç 919 mm
Uzunluk 38.3 inç 972 mm
Kapasite 1.2 yd³ 0.9 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Atlas Ataşman Değiştirici Atlas Ataşman Değiştirici

0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Diğer Teklifleri Görüntüle