Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
80.1 inç
2035.5 mm
Ağırlık
864 lb
391.9 kg
Yükseklik
36.2 inç
920 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 80.1 inç 2035.5 mm
Ağırlık 864 lb 391.9 kg
Yükseklik 36.2 inç 920 mm
Uzunluk 39 inç 990 mm
Kapasite 1.3 yd³ 1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Diğer Teklifleri Görüntüle