Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
80.2 inç
2036 mm
Ağırlık
865.5 lb
392.6 kg
Yükseklik
36.1 inç
918 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı

Genişlik 80.2 inç 2036 mm
Ağırlık 865.5 lb 392.6 kg
Yükseklik 36.1 inç 918 mm
Uzunluk 38.2 inç 970 mm
Kapasite 1.3 yd³ 1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı

Diğer Teklifleri Görüntüle