Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 0,8 m3 (1,0 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74.4 inç
1890 mm
Ağırlık
813.9 lb
369.2 kg
Yükseklik
36.3 inç
922 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0,8 m3 (1,0 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 74.4 inç 1890 mm
Ağırlık 813.9 lb 369.2 kg
Yükseklik 36.3 inç 922 mm
Uzunluk 33.5 inç 851 mm
Kapasite 1 yd³ 0.8 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

0,8 m3 (1,0 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  0,8 m3 (1,0 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Diğer Teklifleri Görüntüle