Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.9 inç
2080 mm
Ağırlık
1018.8 lb
462.1 kg
Yükseklik
38.7 inç
984 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 81.9 inç 2080 mm
Ağırlık 1018.8 lb 462.1 kg
Yükseklik 38.7 inç 984 mm
Uzunluk 42 inç 1066 mm
Kapasite 1.7 yd³ 1.3 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

1,3 m3 (1,7 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1,3 m3 (1,7 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Diğer Teklifleri Görüntüle