Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
80.5 inç
2045 mm
Ağırlık
910.1 lb
412.8 kg
Yükseklik
36.8 inç
934 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 80.5 inç 2045 mm
Ağırlık 910.1 lb 412.8 kg
Yükseklik 36.8 inç 934 mm
Uzunluk 36.2 inç 920 mm
Kapasite 1.3 yd³ 1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Diğer Teklifleri Görüntüle