Genişlik | 81.9 inç 2080 mm |
Ağırlık | 1018.8 lb 462.1 kg |
Yükseklik | 38.3 inç 974 mm |
Uzunluk | 39.9 inç 1014 mm |
Kapasite | 1.6 yd³ 1.2 m³ |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
Arayüz Tipi | ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici |