Stüdyo Çekimi

Hafif Malzeme Kovaları 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.9 in
2080 mm
Ağırlık
1137.1 lb
515.79 kg
Yükseklik
39.8 in
1012 mm

Görüntüleme

Yüksek kapasite, hafif malzemelerin taşınmasında üretkenliği artırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,5 m3 (2,0 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 81.9 in 2080 mm
Ağırlık 1137.1 lb 515.79 kg
Yükseklik 39.8 in 1012 mm
Uzunluk 46.7 in 1185 mm
Kapasite 2 yd³ 1.5 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 in 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 in 16 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

1,5 m3 (2,0 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1,5 m3 (2,0 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Diğer Teklifleri Görüntüle