1,3 m3 (1,7 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı
YENİ

1,3 m3 (1,7 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı Hafif Malzeme Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.9 inç
2080 mm
Ağırlık
1217 lb
552 kg
Yükseklik
38.7 inç
984 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Eğri Yan Plakalar

Eğri Yan Plakalar

Kamyon yükleme sırasında veya engebeli, pürüzlü zeminlerde çalışırken malzeme tutumunu iyileştirmek üzere tasarlanmıştır.
Üst Düz Tork Borusu

Üst Düz Tork Borusu

Üst düz tork borusu, daha iyi zemin referansı için kesici kenara paraleldir (tüm diğer Cat yükleyici kovalarıyla hizalanır). Bu, kesici kenarda aşınmayı azaltır ve tesviye kabiliyetini artırır. Kenar açısı ve yerleşimi kabin içerisinden daha kolay ölçülebilir.
Sağlam Tasarım

Sağlam Tasarım

Üst ve alt tork tüpleri ve kalın yan çeperler, zorlu uygulamalarda ek kuvvet ve dayanıklılık sağlar.
Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Kovalar, cıvata bağlantılı kesici kenarlarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,3 m3 (1,7 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı

Genişlik 81.9 inç 2080 mm
Ağırlık 1217 lb 552 kg
Yükseklik 38.7 inç 984 mm
Uzunluk 43.6 inç 1108 mm
Kapasite 1.7 yd³ 1.3 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1,3 m3 (1,7 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm