Stüdyo Çekimi

Hafif Malzeme Kovaları 1,2 m3 (1,6 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.9 inç
2080 mm
Ağırlık
1015.9 lb
460.79 kg
Yükseklik
38.3 inç
974 mm

Görüntüleme

Yüksek kapasite, hafif malzemelerin taşınmasında üretkenliği artırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,2 m3 (1,6 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 81.9 inç 2080 mm
Ağırlık 1015.9 lb 460.79 kg
Yükseklik 38.3 inç 974 mm
Uzunluk 40.7 inç 1035 mm
Kapasite 1.6 yd³ 1.2 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1,2 m3 (1,6 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1,2 m3 (1,6 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Diğer Teklifleri Görüntüle