220 mm (9 inç), 17 l (0,6 ft3), CW05 Ataşman Değiştirici, Taban Kenarı
YENİ

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 220 mm (9 inç), 17 l (0,6 ft3), CW05 Ataşman Değiştirici, Taban Kenarı

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
8.7 inç
220 mm
Kapasite
0.6 ft³
17 l
Ağırlık
61.7 lb
28 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Çeşitli uygulamalar ve malzemeler için tasarlanmıştır.
Cat

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, kova yükleme ve üretim performansını artırır.
Cat

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltır.
Cat

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.
Cat

CW Ataşman Değiştirici Arayüzü

Hızlı kova değişimi sağlayan ve kovayı yerine sıkıca sabitleyen bir kama tarzı ataşman değiştirici tasarımına sahip CW Ataşman Değiştirici Arayüzü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 220 mm (9 inç), 17 l (0,6 ft3), CW05 Ataşman Değiştirici, Taban Kenarı

Genişlik 8.7 inç 220 mm
Kapasite 0.6 ft³ 17 l
Ağırlık 61.7 lb 28 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Uç Yarıçapı 18.5 inç 469 mm
Arayüz Tipi CW05 Ataşman Değiştirici CW05 Ataşman Değiştirici

220 mm (9 inç), 17 l (0,6 ft3), CW05 Ataşman Değiştirici, Taban Kenarı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.