Görüntüleme
Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.
Önemli Özellikler
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 31.5 inç 800 mm |
| Kapasite | 9 ft³ 254 l |
| Ağırlık | 388 lb 176 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Uç Yarıçapı | 30.7 inç 780 mm |
| Arayüz Tipi | CW10 Ataşman Değiştirici CW10 Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm