800 mm (32,0 inç), 254 l (9 ft3), CW10 Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
YENİ

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 800 mm (32,0 inç), 254 l (9 ft3), CW10 Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
31.5 inç
800 mm
Kapasite
9 ft³
254 l
Ağırlık
388 lb
176 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Çeşitli uygulamalar ve malzemeler için tasarlanmıştır.
Cat

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, kova yükleme ve üretim performansını artırır.
Cat

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltır.
Cat

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.
Cat

CW Ataşman Değiştirici Arayüzü

Hızlı kova değişimi sağlayan ve kovayı yerine sıkıca sabitleyen bir kama tarzı ataşman değiştirici tasarımına sahip CW Ataşman Değiştirici Arayüzü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 800 mm (32,0 inç), 254 l (9 ft3), CW10 Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 31.5 inç 800 mm
Kapasite 9 ft³ 254 l
Ağırlık 388 lb 176 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 33.6 inç 854 mm
Arayüz Tipi CW10 Ataşman Değiştirici CW10 Ataşman Değiştirici

800 mm (32,0 inç), 254 l (9 ft3), CW10 Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.