1.500 mm (60 inç), 460 l (16,2 ft3), Pimli (Pimli Kavrayıcı), 60 mm (2,4 inç)

1.500 mm (60 inç), 460 l (16,2 ft3), Pimli (Pimli Kavrayıcı), 60 mm (2,4 inç) Yatırılabilen Kanal Temizleme Kovaları - Mini Ekskavatör

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
60 inç
1500 mm
Kapasite
16.2 ft³
460 l
Ağırlık
1239 lb
562 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Çift Silindir Tasarımı

Çift Silindir Tasarımı

Yatay konumlandırılmış çift hidrolik silindir, kısa ve akıcı çevrim süreleri sağlar ve yatırma momentini en üst düzeye çıkarır. Kova, merkez noktasından sola veya sağa doğru 45 derece eğilebilir.
Standart Cıvatalı Kesici Kenar

Standart Cıvatalı Kesici Kenar

Tek parçalı, değiştirilebilir ve tersine çevrilebilir, cıvatalı, sertleştirilmiş kesici kenar, uzun hizmet ömrü ve yüksek performans sağlar.
İki Tork Tüpü

İki Tork Tüpü

İki tork tüpü, yan kenarlar için daha güçlü destek sağlarken aynı zamanda ekstra sert ve stabil bir kova tasarımı sunar.
Tahliye Delikleri

Tahliye Delikleri

Standart tahliye delikleri, çamurlu ve ıslak koşullarda çalışırken kovadaki suyun tahliye edilmesine olanak tanır.
Görsel Eğme Göstergesi

Görsel Eğme Göstergesi

Görsel gösterge, operatörün makine kabininden kovanın yatay konumda olup olmadığını kolayca görmesini sağlar.
Dökülme Korumaları

Dökülme Korumaları

İki dökülme koruyucusu, malzemenin kovadan taşarak silindirlere akmasını ve hasara neden olmasını önlemeye yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.500 mm (60 inç), 460 l (16,2 ft3), Pimli (Pimli Kavrayıcı), 60 mm (2,4 inç)

Genişlik 60 inç 1500 mm
Kapasite 16.2 ft³ 460 l
Ağırlık 1239 lb 562 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Uç Yarıçapı 43.8 inç 1112 mm
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Arayüz Tipi Pimli (Pim Tutucu) Pimli (Pim Tutucu)

1.500 mm (60 inç), 460 l (16,2 ft3), Pimli (Pimli Kavrayıcı), 60 mm (2,4 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm