Stüdyo Çekimi

Yatırılabilen Kanal Temizleme Kovaları - Mini Ekskavatör 1.200 mm (47 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
47.2 in
1200 mm
Kapasite
4.7 ft³
133 l
Ağırlık
427.7 lb
194 kg

Görüntüleme

Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer yüzey kaplama işlerinde kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.200 mm (47 inç)

Genişlik 47.2 in 1200 mm
Kapasite 4.7 ft³ 133 l
Ağırlık 427.7 lb 194 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 in 16 mm
Uç Yarıçapı 25.3 in 643 mm
Arayüz Tipi CW-05 Ataşman Değiştirici CW-05 Ataşman Değiştirici

1.200 mm (47 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1.200 mm (47 inç)

Diğer Teklifleri Görüntüle