Stüdyo Çekimi

Yatırılabilen Kanal Temizleme Kovaları - Mini Ekskavatör 1.600 mm (63 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
63 inç
1600 mm
Kapasite
9.9 ft³
280.29 l
Ağırlık
552.3 lb
250.5 kg

Görüntüleme

Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer yüzey kaplama işlerinde kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.600 mm (63 inç)

Genişlik 63 inç 1600 mm
Kapasite 9.9 ft³ 280.29 l
Ağırlık 552.3 lb 250.5 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 31.5 inç 800 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.600 mm (63 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1.600 mm (63 inç)

Diğer Teklifleri Görüntüle