2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 inç), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı
YENİ

Genel Amaçlı Kovalar - Performans Serisi 2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 inç), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
116 inç
2950 mm
Yükseklik
51.7 inç
1314 mm
Ağırlık
2590.4 lb
1175 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Genel Amaçlı Performans Serisi Kovalar; istifleme, yeniden elleçleme, kazma ve yığın yükleme işlemlerinde her açıdan iyi bir performans sunar. Adlarından da anlaşılacağı gibi, bu kovalar istiflenen malzemeleri yüklemede olduğu kadar, yığın yüklemede de iyi iş görür. Bu kovalar, standart koparma kuvvetleri ve aşınma koşulları için tasarlanmıştır. Geri sürükleme ve tesviye uygulamaları için idealdir. Performans Serisi kovalar için dolum faktörü, belirtilen kapasitenin %115 kadar üstüne çıkabilir.
Entegre Dökülme Koruması

Entegre Dökülme Koruması

Entegre Dökülme Koruması, makine bağlantıları için koruma sağlar ve malzeme dökülmesini önleyerek daha iyi yük tutmaya olanak tanır.
Yuvarlatılmış Yan Çubuklar

Yuvarlatılmış Yan Çubuklar

Yuvarlatılmış yan çubuklar, malzemenin kovanın içine doğru yönlendirilmesini ve burada tutulmasını sağlar.
Performans Serisi Profil

Performans Serisi Profil

Kolay yükleme ve maksimum taşıma yükü için Performans Serisi profil.
Açık Boğaz Tasarımı

Açık Boğaz Tasarımı

Açık boğaz tasarımı, yığın boyutunu ve dolgu faktörünü iyileştirir.
Alt Aşınma Plakaları

Alt Aşınma Plakaları

Kovanın alt kısmının arkasındaki değiştirilebilir aşınma plakaları, aşınmanın yüksek düzeyde olduğu durumlarda kova ömrünün çok daha uzamasına yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 inç), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı

Genişlik 116 inç 2950 mm
Yükseklik 51.7 inç 1314 mm
Ağırlık 2590.4 lb 1175 kg
Uzunluk 51.7 inç 1312 mm
Kapasite 3.3 yd³ 2.5 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 inç), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.