1,8 m3 (2,4 yd3), IT Ataşman Değiştirici

1,8 m3 (2,4 yd3), IT Ataşman Değiştirici Genel Amaçlı Kovalar - Performans Serisi

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
100 inç
2532 mm
Yükseklik
43 inç
1085 mm
Ağırlık
1518 lb
688 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Genel Amaçlı Performans Serisi Kovalar; istifleme, yeniden taşıma, kazma ve yığın yükleme işlemlerinde her açıdan iyi bir performans sunar. Adlarından da anlaşılacağı gibi, bu kovalar istiflenen malzemeleri yüklemede olduğu kadar, yığın yüklemede de iyi iş görür. Bu kovalar, standart koparma kuvvetleri ve aşınma koşulları için tasarlanmıştır.
Entegre Dökülme Koruması

Entegre Dökülme Koruması

Entegre Dökülme Koruması, makine bağlantıları için koruma sağlar ve malzeme dökülmesini önleyerek daha iyi yük tutmaya olanak tanır.
Yuvarlatılmış Yan Çubuklar

Yuvarlatılmış Yan Çubuklar

Yuvarlatılmış yan çubuklar, malzemenin kovanın içine doğru yönlendirilmesini ve burada tutulmasını sağlar.
Performans Serisi Profil

Performans Serisi Profil

Kolay yükleme ve maksimum taşıma yükü için Performans Serisi profil.
Açık Boğaz Tasarımı

Açık Boğaz Tasarımı

Açık boğaz tasarımı, yığın boyutunu ve dolgu faktörünü iyileştirir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,8 m3 (2,4 yd3), IT Ataşman Değiştirici

Genişlik 100 inç 2532 mm
Yükseklik 43 inç 1085 mm
Ağırlık 1518 lb 688 kg
Uzunluk 43 inç 1092 mm
Kapasite 2.4 yd³ 1.8 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici

1,8 m3 (2,4 yd3), IT Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm