2,0 m3 (2,7 yd3), IT Ataşman Değiştirici

Genel Amaçlı Kovalar - Performans Serisi 2,0 m3 (2,7 yd3), IT Ataşman Değiştirici

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
100 inç
2532 mm
Yükseklik
44 inç
1107 mm
Ağırlık
1526 lb
692 kg

Görüntüleme

Genel Amaçlı Performans Serisi kovalar, çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme ve taşıma uygulamalarının yanı sıra tesviye, düzeltme ve boşaltma işlerinde de daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve malzeme tutma sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,0 m3 (2,7 yd3), IT Ataşman Değiştirici

Genişlik 100 inç 2532 mm
Yükseklik 44 inç 1107 mm
Ağırlık 1526 lb 692 kg
Uzunluk 46 inç 1172 mm
Kapasite 2.7 yd³ 2 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici

2,0 m3 (2,7 yd3), IT Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm