bcp_345-2427_2.7 m3 (3.5 yd3), boce

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Birimler:
Kapasite 3.5 yd3 2.7 m3 Less
Genişlik 100.0 inç 2550.0 mm Less
Kepçe Bağlantısı Fusion, Bindirme Monteli Fusion, Bindirme Monteli Less
Ağırlık 961-968 kg (2.118-2.134 lb) 961-968 kg (2.118-2.134 lb) Less