bcp_345-2804_2.5 m3 (3.2 yd3)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Birimler:
Kapasite 3.2 yd3 2.5 m3 Less
Genişlik 108.0 inç 2750.0 mm Less
Kepçe Bağlantısı Fusion, Bindirme Monteli, ISO Fusion, Bindirme Monteli, ISO Less
Ağırlık 915-979 kg (2.017-2.154 lb) 915-979 kg (2.017-2.154 lb) Less