bcp_360-3320_2.1 m3 (2.7 yd3)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Birimler:
Kapasite 3.5 yd3 2.7 m3 Less
Genişlik 108.0 inç 2750.0 mm Less
Kepçe Bağlantısı Fusion, Bindirme Monteli, ISO Fusion, Bindirme Monteli, ISO Less
Ağırlık 959-1.023 kg (2.114-2.251 lb) 959-1.023 kg (2.114-2.251 lb) Less