Stüdyo Çekimi

Yüksekten Boşaltma Kovaları 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
107.4 inç
2728 mm
Yükseklik
67.2 inç
1706 mm
Ağırlık
3961.7 lb
1797 kg

Görüntüleme

Yükleme uygulamalarında artırılmış boşaltma yüksekliği daha iyi performans demektir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE

Genişlik 107.4 inç 2728 mm
Yükseklik 67.2 inç 1706 mm
Ağırlık 3961.7 lb 1797 kg
Uzunluk 69.7 inç 1770 mm
Kapasite 4.6 yd³ 3.5 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici
Gerekli Hidrolik 3. İşlev 3. İşlev

3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE

Diğer Teklifleri Görüntüle