Stüdyo Çekimi

Yüksekten Boşaltma Kovaları 4,1 m3 (5,4 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
119.4 inç
3032 mm
Yükseklik
67.8 inç
1721 mm
Ağırlık
4753.2 lb
2156 kg

Görüntüleme

Yükleme uygulamalarında artırılmış boşaltma yüksekliği daha iyi performans demektir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 4,1 m3 (5,4 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 119.4 inç 3032 mm
Yükseklik 67.8 inç 1721 mm
Ağırlık 4753.2 lb 2156 kg
Uzunluk 72.2 inç 1835 mm
Kapasite 5.4 yd³ 4.1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1.4 inç 35 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1.2 inç 30 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik 3. İşlev 3. İşlev

4,1 m3 (5,4 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  4,1 m3 (5,4 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Diğer Teklifleri Görüntüle