Stüdyo Çekimi

Yüksekten Boşaltma Kovaları 5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
119.4 inç
3032 mm
Yükseklik
73.3 inç
1863 mm
Ağırlık
4909.7 lb
2227 kg

Görüntüleme

Yükleme uygulamalarında artırılmış boşaltma yüksekliği daha iyi performans demektir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE

Genişlik 119.4 inç 3032 mm
Yükseklik 73.3 inç 1863 mm
Ağırlık 4909.7 lb 2227 kg
Uzunluk 75.7 inç 1922 mm
Kapasite 6.5 yd³ 5 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1.4 inç 35 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1.2 inç 30 mm
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici
Gerekli Hidrolik 3. İşlev 3. İşlev

5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, BOCE

Diğer Teklifleri Görüntüle