Stüdyo Çekimi

Yüksekten Boşaltma Kovaları 5,0 m3 (6,5 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
119.4 in
3032 mm
Yükseklik
73.3 in
1863 mm
Ağırlık
5573.3 lb
2528 kg

Görüntüleme

Yükleme uygulamalarında artırılmış boşaltma yüksekliği daha iyi performans demektir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 5,0 m3 (6,5 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 119.4 in 3032 mm
Yükseklik 73.3 in 1863 mm
Ağırlık 5573.3 lb 2528 kg
Uzunluk 76.9 in 1954 mm
Kapasite 6.5 yd³ 5 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1.4 in 35 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1.2 in 30 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik 3. İşlev 3. İşlev

5,0 m3 (6,5 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  5,0 m3 (6,5 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Diğer Teklifleri Görüntüle