Genişlik | 99.5 inç 2.528 mm |
Yükseklik | 65.5 inç 1.663 mm |
Uzunluk | 69.7 inç 1.77 mm |
Kapasite | 3.9 yd³ 3 m³ |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Kesici Kenar Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Gerekli Hidrolik | 3. İşlev 3. İşlev |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 99.5 inç 2.528 mm |
Yükseklik | 65.5 inç 1.663 mm |
Uzunluk | 69.7 inç 1.77 mm |
Kapasite | 3.9 yd³ 3 m³ |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Kesici Kenar Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Gerekli Hidrolik | 3. İşlev 3. İşlev |