Genişlik | 99.5 inç 2528 mm |
Yükseklik | 65.5 inç 1663 mm |
Ağırlık | 3763.3 lb 1707 kg |
Uzunluk | 67.3 inç 1710 mm |
Kapasite | 3.9 yd³ 3 m³ |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Kesici Kenar Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Arayüz Tipi | Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici |
Gerekli Hidrolik | 3. İşlev 3. İşlev |