Görüntüleme
İstiflenmiş malzemeleri taşımak için kullanılır.
Önemli Özellikler
| Genişlik | 73.3 inç 1861 mm |
| Yükseklik | 50.1 inç 1272 mm |
| Ağırlık | 2275.2 lb 1032 kg |
| Uzunluk | 46.2 inç 1174 mm |
| Kapasite | 2 yd³ 1.5 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Arayüz Tipi | Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm