0,8 m3 (1,0 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Taban Kenarı
YENİ

0,8 m3 (1,0 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Taban Kenarı Malzeme Taşıma

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
73.2 inç
1860 mm
Yükseklik
50.1 inç
1272 mm
Ağırlık
1168.4 lb
530 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Sert Kova Zemini

Sert Kova Zemini

Malzeme Elleçleme Kovalarının alt kısmında, kova ömrünü uzatmak ve kaplama sacındaki aşınmayı en aza indirmek amacıyla destek kayışları bulunur.
Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Cıvata bağlantılı kesici kenarlar, gerektiğinde kolayca değiştirilebilen bir zemin kavrama aşınma yüzeyi sunarak kovanın ömrünü uzatır.
Sağlamlık Artışı İçin Tork Borusu

Sağlamlık Artışı İçin Tork Borusu

Kovanın arka kısmında bulunan büyük bir tork borusu, makine kuvvetlerine ve büyük kapasiteli yüklere dayanabilmesini sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0,8 m3 (1,0 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Taban Kenarı

Genişlik 73.2 inç 1860 mm
Yükseklik 50.1 inç 1272 mm
Ağırlık 1168.4 lb 530 kg
Uzunluk 36 inç 915 mm
Kapasite 1 yd³ 0.8 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici

0,8 m3 (1,0 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Taban Kenarı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm