Görüntüleme
Kum ve Çakıl Kovaları, beton üretim tesisi yük uygulamalarında çakıllı kum taşımak için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Kum ve Çakıl Kovaları, beton üretim tesisi yük uygulamalarında çakıllı kum taşımak için tasarlanmıştır.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 108 inç 2743 mm |
| Yükseklik | 60.6 inç 1539 mm |
| Ağırlık | 3430.4 lb 1556 kg |
| Uzunluk | 64.6 inç 1642 mm |
| Kapasite | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm