1.676 mm (66 inç)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Çeşitli çalışma koşulları altında çok çeşitli malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.

Birimler:
Genişlik 66.0 inç 1.676 mm Less
Yükseklik (Kıskaçlar kapalı) 20.7 inç 525.0 mm Less
Çene Açıklığı 40.0 inç 1.016 mm Less
Uzunluk 29.5 inç 749.0 mm Less
Birim Ağırlık 1038.4 lb 471.0 kg Less
Taban Kenarı Kalınlığı 0.75 inç 19.0 mm Less
3.336 psi 23.0 kPa Less

Uygulamalar

Yıkım, endüstriyel, inşaat ve geri dönüşüm uygulamalarında bulunan toplu, düzensiz şekilli nesneleri taşımak için tasarlanmıştır. Demiryolu traversleri, ağaçlar, büyük kayalar, çalılar, endüstriyel ve yıkım hurdaları ve geri dönüşüm atıklarının taşınması için idealdir.

Mükemmel Kelepçeleme

Mükemmel kelepçeleme gücü ve bağımsız olarak kontrol edilen kıskaç montajları, düzensiz şekilli nesnelerin kolaylıkla kavranmasına olanak sağlar.

Geniş Çene Açıklığı

Geniş dikey çene açıklığı sayesinde büyük, toplu malzemeler taşınabilir.

Güçlü Kıskaç Tertibatları

Kıskaç tertibatları dayanıklılığı artıran ve burulmaya karşı dirençli olan kalın, yüksek mukavemetli çelikten üretilmiştir. Ek mukavemet ve silindir koruması için her bir kıskaç tam genişlikte bir şekilli plaka ve sert kutu kesiti ile güçlendirilmiştir.