2.350 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

2.350 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar Endüstriyel Polip Kıskaçlı Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
92 inç
2350 mm
Ağırlık
1391.1 lb
631 kg
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı
32.8 inç
833 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Çıkıntılı Basamaklar

Çıkıntılı Basamaklar

Çıkıntılı basamaklar, kabine girip çıkarken güvenli ve kolay erişim sağlar. Ortadaki yeni bir basamak daha da kolay erişim sağlar ve operatörün daha kısa adımlarla ilerlemesine olanak tanır.
Silindir ve Tüp Koruması

Silindir ve Tüp Koruması

Ağır hizmet tipi silindir ve boru koruması, gevşek döküntülerin kovaya zarar vermesini önlemeye yardımcı olur.
Aşınmaya Dayanıklı Hortum Koruması

Aşınmaya Dayanıklı Hortum Koruması

Açıkta kalan hortumlara eklenen aşınma koruması, daha uzun kullanım ömrü sağlar.
Sertleştirilmiş Polip Kıskaç Uçları

Sertleştirilmiş Polip Kıskaç Uçları

Daha iyi performans ve daha uzun bir kullanım ömrü için daha sağlam ve dayanıklı polip kıskaç uçları.
Geniş Polip Kıskaç Açıklığı

Geniş Polip Kıskaç Açıklığı

Geniş polip kıskaç açıklığı, operatörün çok çeşitli nesneleri sabitlemesine olanak tanır.
Çıkarılabilir Yan Plakalar

Çıkarılabilir Yan Plakalar

Yan plakalar, endüstriyel polip kıskaç kovasının geleneksel bir kova gibi daha etkili çalışmasını sağlar ve verimli kazı yapılmasını sağlayarak büyük miktarda toprağın toplanmasına olanak tanır. Çalı temizleme işlemleri için, polip kıskaçları kullanarak büyük miktarda döküntüyü toplayın. Plakaları çıkararak, her iki taraftan da dışarı uzanmasına olanak tanıyacak şekilde önemli miktarda çalı ve kütük barındırabilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.350 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 92 inç 2350 mm
Ağırlık 1391.1 lb 631 kg
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı 32.8 inç 833 mm
Uzunluk 35.7 inç 906 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Çalışma Basıncı 3335.9 psi 23000 kPa
Çene Açıklığı 39.1 inç 992 mm

2.350 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm