Stüdyo Çekimi

Endüstriyel Performans Kovaları 1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
68.1 inç
1730 mm
Kapasite
0.68 yd³
0.52 m³
Ağırlık
663.6 lb
301 kg

Görüntüleme

Çeşitli uygulamalarda yüklemek, taşımak ve boşaltmak için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 68.1 inç 1730 mm
Kapasite 0.68 yd³ 0.52 m³
Ağırlık 663.6 lb 301 kg
Yükseklik 21.7 inç 551 mm
Uzunluk 43 inç 1092 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.2 inç 5 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Endüstriyel Kovalı Cat® 299D2 Kompakt Paletli Yükleyici İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Endüstriyel Kovalı Cat® 299D2 Kompakt Paletli Yükleyici İş Başında