Stüdyo Çekimi

Endüstriyel Performans Kovaları 1.883 mm (74 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74.1 inç
1883 mm
Kapasite
0.75 yd³
0.57 m³
Ağırlık
740.8 lb
336 kg

Görüntüleme

Çeşitli uygulamalarda yüklemek, taşımak ve boşaltmak için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.883 mm (74 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 74.1 inç 1883 mm
Kapasite 0.75 yd³ 0.57 m³
Ağırlık 740.8 lb 336 kg
Yükseklik 22.3 inç 566 mm
Uzunluk 40.2 inç 1022 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.2 inç 5 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.883 mm (74 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1.883 mm (74 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Diğer Teklifleri Görüntüle