Stüdyo Çekimi

Endüstriyel Performans Kovaları 2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
80.2 inç
2036 mm
Kapasite
0.81 yd³
0.62 m³
Ağırlık
729.7 lb
331 kg

Görüntüleme

Çeşitli uygulamalarda yüklemek, taşımak ve boşaltmak için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 80.2 inç 2036 mm
Kapasite 0.81 yd³ 0.62 m³
Ağırlık 729.7 lb 331 kg
Yükseklik 21.7 inç 550 mm
Uzunluk 43 inç 1092 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.2 inç 5 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Diğer Teklifleri Görüntüle