Stüdyo Çekimi

Endüstriyel Performans Kovaları 2.188 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
86.1 inç
2188 mm
Kapasite
0.88 yd³
0.67 m³
Ağırlık
815.7 lb
370 kg

Görüntüleme

Çeşitli uygulamalarda yüklemek, taşımak ve boşaltmak için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.188 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 86.1 inç 2188 mm
Kapasite 0.88 yd³ 0.67 m³
Ağırlık 815.7 lb 370 kg
Yükseklik 22.3 inç 566 mm
Uzunluk 40.2 inç 1022 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.2 inç 5 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.188 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Endüstriyel Kovalı Cat® 299D2 Kompakt Paletli Yükleyici İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Endüstriyel Kovalı Cat® 299D2 Kompakt Paletli Yükleyici İş Başında

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  2.188 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Diğer Teklifleri Görüntüle