Stüdyo Çekimi

Endüstriyel Performans Kovaları 2.188 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
86.1 inç
2188 mm
Kapasite
0.88 yd³
0.67 m³
Ağırlık
762.8 lb
346 kg

Görüntüleme

Çeşitli uygulamalarda yüklemek, taşımak ve boşaltmak için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.188 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 86.1 inç 2188 mm
Kapasite 0.88 yd³ 0.67 m³
Ağırlık 762.8 lb 346 kg
Yükseklik 21.7 inç 550 mm
Uzunluk 43 inç 1092 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.2 inç 5 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.188 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  2.188 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Diğer Teklifleri Görüntüle