Stüdyo Çekimi

Düşük Profilli Kovalar 1.421 mm (56 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
56 inç
1421 mm
Kapasite
0.39 yd³
0.3 m³
Ağırlık
392 lb
178 kg

Görüntüleme

Hafif hizmet tipi hafriyat işleri için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.421 mm (56 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 56 inç 1421 mm
Kapasite 0.39 yd³ 0.3 m³
Ağırlık 392 lb 178 kg
Yükseklik 21.1 inç 536 mm
Uzunluk 28.4 inç 722 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.5 inç 12.69 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.421 mm (56 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1.421 mm (56 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Diğer Teklifleri Görüntüle