Stüdyo Çekimi

Düşük Profilli Kovalar 2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
80 inç
2045 mm
Kapasite
0.58 yd³
0.44 m³
Ağırlık
584 lb
265 kg

Görüntüleme

Hafif hizmet tipi hafriyat işleri için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 80 inç 2045 mm
Kapasite 0.58 yd³ 0.44 m³
Ağırlık 584 lb 265 kg
Yükseklik 21.3 inç 542 mm
Uzunluk 28.4 inç 722 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Diğer Teklifleri Görüntüle