Stüdyo Çekimi

İskelet Kovalar 2.017 mm (80 inç), Çatal Dişli Plaka Stili

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
79.4 inç
2017 mm
Ağırlık
754 lb
342 kg
Yükseklik
21.4 inç
544 mm

Görüntüleme

Öncelikli olarak topraktan ve kumdan kayaları ve daha büyük molozları çıkarmak ve ayırmak için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.017 mm (80 inç), Çatal Dişli Plaka Stili

Genişlik 79.4 inç 2017 mm
Ağırlık 754 lb 342 kg
Yükseklik 21.4 inç 544 mm
Uzunluk 43.9 inç 1115 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.5 inç 12 mm
Diş Aralığı 2.9 inç 73 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 0.4 inç 10 mm
Diş Sayısı 25 25
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.017 mm (80 inç), Çatal Dişli Plaka Stili ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  2.017 mm (80 inç), Çatal Dişli Plaka Stili

Diğer Teklifleri Görüntüle