2.201 mm (86 inç), Çatal Dişli Plaka Stili

İskelet Polip Kıskaçlı Kovalar 2.201 mm (86 inç), Çatal Dişli Plaka Stili

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
86 inç
2201 mm
Ağırlık
1302.9 lb
591 kg
Toplam Yükseklik
30.6 inç
776 mm

Görüntüleme

Şantiyedeki kayaları, dalları ve diğer istenmeyen döküntüleri elemek için idealdir ve daha büyük parçaları kaldırmak üzere taşıma özelliğine sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.201 mm (86 inç), Çatal Dişli Plaka Stili

Genişlik 86 inç 2201 mm
Ağırlık 1302.9 lb 591 kg
Toplam Yükseklik 30.6 inç 776 mm
Toplam Uzunluk 43.9 inç 1115 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.5 inç 12 mm
Diş Aralığı 2.9 inç 73 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 0.4 inç 10 mm
Diş Sayısı 27 27
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Gerekli Hidrolik Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış
Çene Açıklığı 38.4 inç 976 mm

2.201 mm (86 inç), Çatal Dişli Plaka Stili ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm