2.368 mm (92 inç), Çatal Dişli Plaka Stili

2.368 mm (92 inç), Çatal Dişli Plaka Stili İskelet Polip Kıskaçlı Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
92 inç
2368 mm
Ağırlık
1360.3 lb
617 kg
Toplam Yükseklik
30.6 inç
776 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Bu kovalar çalışma sahasındaki kayaları, dalları ve diğer istenmeyen döküntüleri elemek için idealdir. Tırnaklar arasındaki aralık, temiz malzemenin elenerek geçmesine olanak tanır ve daha temiz bir yüzey elde edilmesini sağlar. Polip kıskaçların eklenmesi, çeşitli büyük nesnelerin emniyete alınmasını sağlar.
Çıkıntılı Polip Kıskaçlar

Çıkıntılı Polip Kıskaçlar

Daha büyük nesnelerin tutulmasını sağlamaya yardımcı olur.
Silindir ve Tüp Koruması

Silindir ve Tüp Koruması

Daha iyi koruma için hidrolik silindirler, hortumlar ve borular üzerinde ağır hizmet tipi koruyucu bulunur.
Aşınmaya Dayanıklı Hortum Koruması

Aşınmaya Dayanıklı Hortum Koruması

Açıkta kalan hortumlara eklenen aşınma koruması, daha uzun kullanım ömrü sağlar.
Görüş Alanı

Görüş Alanı

Optimize edilmiş diş aralığı, ataşman genelinde en iyi çalışma görüşünü sağlar. Kovanın arka kısmındaki görüş alanı yuvaları, operatörün kelepçelerin çalışma alanını daha iyi görmesine de yardımcı olur.
Sertleştirilmiş Polip Kıskaç Uçları

Sertleştirilmiş Polip Kıskaç Uçları

Daha iyi performans ve daha uzun ömür için daha sağlam ve dayanıklı polip kıskaç uçları.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.368 mm (92 inç), Çatal Dişli Plaka Stili

Genişlik 92 inç 2368 mm
Ağırlık 1360.3 lb 617 kg
Toplam Yükseklik 30.6 inç 776 mm
Toplam Uzunluk 43.9 inç 1115 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.5 inç 12 mm
Diş Aralığı 2.9 inç 73 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 0.4 inç 10 mm
Diş Sayısı 29 29
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Gerekli Hidrolik Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış
Çene Açıklığı 38.4 inç 976 mm

2.368 mm (92 inç), Çatal Dişli Plaka Stili ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm