PC408

Asfalt Kazıma Makineleri PC408

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
29.5 inç
750 mm
Maksimum Kesme Derinliği
6.7 inç
170 mm
Gerekli Hidrolik
XHP / XE
XHP / XE

Görüntüleme

Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PC408

Çalışma Genişliği 29.5 inç 750 mm
Maksimum Kesme Derinliği 6.7 inç 170 mm
Gerekli Hidrolik XHP / XE XHP / XE
Toplam Genişlik 73.1 inç 1858 mm
Toplam Uzunluk 50 inç 1270 mm
Toplam Yükseklik 37.4 inç 951 mm
Ağırlık 2303.8 lb 1045 kg
Optimum Hidrolik Akış 136-150 l/dk. (36-40 gal/dk.) 136-150 l/dk. (36-40 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı 250-280 bar (3.630-4.000 psi) 250-280 bar (3.630-4.000 psi)
Tambur Devri 133 dev/dk. 133 dev/dk.
Yatırma Açısı Aralığı 6.5° Sol/Sağ 6.5° Sol/Sağ
Yana Kaydırma Hareketi 25.6 inç 650 mm
Konik Uçlar 60 60
Standart Uç Tipi Genel Amaçlı Genel Amaçlı

PC408 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View