< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Birimler:
Maksimum Kesme Derinliği 7.0 inç 170.0 mm Less
Genel Uzunluk 50.0 inç 1270.0 mm Less
Genel Yükseklik 43.0 inç 1100.0 mm Less
Birim Ağırlık 2315.0 lb 1050.0 kg Less
Yana Kaydırma Hareketi 26.0 inç 650.0 mm Less
Konik Uçlar (tambur genişliğine göre) 60 60 Less

Toplam genişlik

Genel Genişlik 73.0 inç 1858.0 mm Less